Sélection pratique de tolérance de condensateur pour les applications de couplage, de blocage CC et de dérivation
Résumé:
La sélection appropriée des tolérances de condensateur appropriées dépend dans une large mesure du type d’application considérée. Ce point doit toujours être pris en compte lors de la conception pour obtenir le meilleur équilibre entre coût et performances. Par exemple, les applications de blocage, de couplage et de contournement CC ne sont pas très sensibles aux variations de la valeur du condensateur dues au choix de tolérances d'étalement étendues. En revanche, les applications telles que le filtrage et l'adaptation nécessiteront généralement des tolérances de capacité de propagation étroites afin de répondre aux exigences spécifiques de ces conceptions.
TÉLÉCHARGER L'ARTICLE
La sélection appropriée des tolérances de condensateur appropriées dépend dans une large mesure du type d’application considérée. Ce point doit toujours être pris en compte lors de la conception pour obtenir le meilleur équilibre entre coût et performances. Par exemple, les applications de blocage, de couplage et de contournement CC ne sont pas très sensibles aux variations de la valeur du condensateur dues au choix de tolérances d'étalement étendues. En revanche, les applications telles que le filtrage et l'adaptation nécessiteront généralement des tolérances de capacité de propagation étroites afin de répondre aux exigences spécifiques de ces conceptions.