Considérations pour un couplage capacitif optimal
Résumé:
Les condensateurs utilisés dans les applications de couplage et de blocage CC servent à coupler l'énergie RF d'une partie d'un circuit à une autre et sont mis en œuvre sous forme d'éléments en série. Une sélection appropriée des condensateurs de couplage garantit un transfert maximal d'énergie RF. Tous les condensateurs bloqueront le courant continu par définition ; cependant, les considérations à prendre en compte pour satisfaire aux exigences d'une application de couplage dépendent de divers paramètres dépendants de la fréquence qui doivent être pris en compte au préalable.
TÉLÉCHARGER L'ARTICLE
Les condensateurs utilisés dans les applications de couplage et de blocage CC servent à coupler l'énergie RF d'une partie d'un circuit à une autre et sont mis en œuvre sous forme d'éléments en série. Une sélection appropriée des condensateurs de couplage garantit un transfert maximal d'énergie RF. Tous les condensateurs bloqueront le courant continu par définition ; cependant, les considérations à prendre en compte pour satisfaire aux exigences d'une application de couplage dépendent de divers paramètres dépendants de la fréquence qui doivent être pris en compte au préalable.