MLCC haute tension C0G dans les applications DCDC et OBC
Écrit par : Robert Lu
Résumé:
Ce livre blanc présente les avantages des condensateurs MLCC haute tension C0G par rapport aux condensateurs à film. La stabilité de la capacité est un élément crucial lors du choix du condensateur résonant adapté aux circuits résonants. Des variations minimales avec les changements de température, de tension et de fluctuation de fréquence sont souhaitables. Bien que les condensateurs à film constituent une bonne option pour certaines applications, les progrès de la technologie MLCC ont amélioré les performances d'autres diélectriques de condensateur. Dans les applications DC-DC/OBC, les MLCC haute tension C0G peuvent représenter une option plus adaptée par rapport aux condensateurs à film, en maintenant une variation de capacité minimale avec la température et un faible facteur de dissipation à hautes fréquences.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Ce livre blanc présente les avantages des condensateurs MLCC haute tension C0G par rapport aux condensateurs à film. La stabilité de la capacité est un élément crucial lors du choix du condensateur résonant adapté aux circuits résonants. Des variations minimales avec les changements de température, de tension et de fluctuation de fréquence sont souhaitables. Bien que les condensateurs à film constituent une bonne option pour certaines applications, les progrès de la technologie MLCC ont amélioré les performances d'autres diélectriques de condensateur. Dans les applications DC-DC/OBC, les MLCC haute tension C0G peuvent représenter une option plus adaptée par rapport aux condensateurs à film, en maintenant une variation de capacité minimale avec la température et un faible facteur de dissipation à hautes fréquences.