Veuillez accepter les cookies YouTube pour lire cette vidéo. En acceptant, vous accéderez au contenu de YouTube, un service fourni par un tiers externe.
Politique de confidentialité de YouTube
Si vous acceptez cet avis, votre choix sera enregistré et la page s'actualisera.
1
/
4
KYOCERA AVX | Division Connecteurs
Connecteurs fil-à-carte Kyocera AVX série 917x, spécifications techniques | TTI inc.
Connecteur pour empileur haut : 00-9148
Connecteur de fil traversant réduit 18-24 AWG : 9286-200
Connecteur traversant 12-18 AWG : WTW – 9286-300
Poke-Home 00-9296-200 avec Jumper 10-9296
IDC / Press-Fit Wire-to-Board (WTB) – 53-8702
Cavalier horizontal simple - carte à carte (BTB) 12-28 AWG : 70-9296
Connecteur coaxial RF (IDC) | Série 00-6791
Batterie deux pièces au pas de 4.0 mm – 9155-400
Compagnon vertical, pas de 2.0 mm : 9155-800
IDC à profil bas 22-30AWG : 9176-800
Contact IDC unique 12-18 AWG : 9177-500
Entrée supérieure verticale standard 18-22 AWG : 00-9296
Série IDC 9176-800 à profil bas
Connecteurs autodénudants fil-carte AVX | Fiche produit
1
/
4
Abonnez-vous à la chaîne Youtube KYOCERA AVX