Parcourir la bibliothèque technique
- Carnet des concepteurs de circuits
- Programme de certification de haute fiabilité commerciale prête à l'emploi (COTS)
- Technologies d'ingénierie à couches minces
- Marquage laser des condensateurs KYOCERA AVX
- Spécifications de l'emballage du ruban et de la bobine à montage en surface MLC
- Techniques de fixation recommandées pour les condensateurs multicouches
- Techniques de manipulation et de fixation recommandées pour les condensateurs Microcap®
- Techniques de soudage recommandées pour les condensateurs KYOCERA AVX série 500
- Résistances et terminaisons : directives d'ingénierie
- Les amplificateurs de puissance RF fonctionnent à un niveau plus froid avec une fiabilité améliorée grâce aux condensateurs céramiques ESR ultra-faibles de la série EIA 600.
- Sélection des condensateurs à puce RF KYOCERA AVX pour les applications sans fil
- Condensateurs micro-ondes à large bande BMC série 500, méthode de test des paramètres S
- Dimensions des plots montés suggérées pour les condensateurs multicouches
- Condensateurs NP0 à montage en surface avec fréquences de résonance ultra élevées
- Résistance thermique, dissipation de puissance et courant nominal pour les condensateurs multicouches en céramique et en porcelaine
- Orientation verticale des condensateurs puces sur les lignes striplines
LITTÉRATURE
TÉLÉCHARGEMENTS
- Guide des produits RF/micro-ondes
- Composants passifs à couche mince
- Système de mesure des ondes millimétriques
- Fusibles miniatures à couche mince à faible courant
- Conducteurs thermiques Q-Bridge
- Filtres passe-bande miniatures à couche mince pour bande ultra-large (UWB)
- Produits de liaison filaire
- Protection ESD GiGuard pour circuits à grande vitesse
- Coupleurs hybrides miniatures haute puissance 3 dB 90°