Le dernier kit d'échantillons KYOCERA AVX Interconnect présente les produits ciblés développés pour les appareils industriels, médicaux et commerciaux où la taille et les performances sont essentielles à la mission.
La partie statique de la carte de démonstration met en évidence les contacts de compression BeCu haute performance plaqués or pour la connectivité carte à carte ainsi que les contacts et connecteurs à déplacement d'isolation (IDC) et poke-home pour les terminaisons fil à carte. KYOCERA AVX a été le pionnier de la technologie des connecteurs nus avec des contacts monobloc certifiés UL qui fonctionnent comme des connecteurs entièrement fonctionnels, mais avec un coût et un profil inférieurs.
Deux démonstrations actives sont possibles, l'une avec les connecteurs de batterie « complet vertical mate » qui atténuent le potentiel de dommages dans les environnements difficiles et les applications à durée de vie élevée avec des modules enfichables ou jetables. En soulevant le couvercle à son extrémité, il peut être connecté à des contacts à broches pogo nues disponibles dans différentes hauteurs pour répondre aux exigences de berceau ou de station d'accueil.
Comme pour notre populaire guide de sélection lié, la disposition du PCB ci-dessous vous permet de survoler la catégorie ou le produit spécifique qui vous intéresse et vous serez redirigé vers une section de produit ou une fiche technique spécifique pour plus de détails et de spécifications.