Fiabilité des supercondensateurs : performances uniques à 85°C et auto-équilibrage (partie 1)
Écrit par : Eric DeRose | Bob Knopsnyder | Bharat Rawal
Résumé:
L'utilisation croissante de supercondensateurs sur les cartes de circuits imprimés (PCB) nécessite une meilleure compréhension de la fiabilité de ces composants. À mesure que l'utilisation de ces types de dispositifs augmente, l'accent mis sur la fiabilité deviendra critique, car des taux de défaillance inférieurs au ppm sont essentiels pour minimiser, voire éliminer, les retouches des PCB dans ces applications. Une meilleure compréhension de la fiabilité de ces dispositifs contribuera à atteindre cet objectif. Dans cette première d'une longue série de publications, une étude de nos modules de supercondensateurs testés à 85 °C à différentes tensions appliquées, égales ou inférieures à la tension nominale, démontrera l'impact de la tension sur la fiabilité.
TÉLÉCHARGER LIVRE BLANC
L'utilisation croissante de supercondensateurs sur les cartes de circuits imprimés (PCB) nécessite une meilleure compréhension de la fiabilité de ces composants. À mesure que l'utilisation de ces types de dispositifs augmente, l'accent mis sur la fiabilité deviendra critique, car des taux de défaillance inférieurs au ppm sont essentiels pour minimiser, voire éliminer, les retouches des PCB dans ces applications. Une meilleure compréhension de la fiabilité de ces dispositifs contribuera à atteindre cet objectif. Dans cette première d'une longue série de publications, une étude de nos modules de supercondensateurs testés à 85 °C à différentes tensions appliquées, égales ou inférieures à la tension nominale, démontrera l'impact de la tension sur la fiabilité.