Fiabilité des supercondensateurs : données de tests de fiabilité à long terme (partie 2)
Écrit par : Eric DeRose | Bob Knopsnyder | Bharat Rawal
Résumé:
Des tests approfondis sur les composants électroniques sont nécessaires pour comprendre la physique de leurs dispositifs, leur comportement de dégradation et leurs mécanismes de défaillance afin d'établir leur fiabilité à long terme. Une meilleure compréhension des caractéristiques des pièces permet d'utiliser la bonne pièce qui peut être recommandée aux clients en fonction des conditions de fonctionnement de l'application telles que la tension, la température et l'humidité relative. Des échantillons de tous les produits fabriqués sont évalués et testés pendant 4,000 4,000 heures maximum pour établir les données de test de fiabilité. Alors que nous nous efforçons d'être un leader de l'industrie en matière de fiabilité de nos supercondensateurs ou condensateurs électriques à double couche, nous faisons preuve de diligence raisonnable en soutenant notre produit avec une compréhension de la fiabilité à long terme de notre gamme de produits. Cette publication présente des données de tests de fiabilité approfondies de XNUMX XNUMX heures disponibles pour l'évaluation des clients et nous avons déterminé que ces données sont inestimables dans diverses applications.
TÉLÉCHARGER LIVRE BLANC
Des tests approfondis sur les composants électroniques sont nécessaires pour comprendre la physique de leurs dispositifs, leur comportement de dégradation et leurs mécanismes de défaillance afin d'établir leur fiabilité à long terme. Une meilleure compréhension des caractéristiques des pièces permet d'utiliser la bonne pièce qui peut être recommandée aux clients en fonction des conditions de fonctionnement de l'application telles que la tension, la température et l'humidité relative. Des échantillons de tous les produits fabriqués sont évalués et testés pendant 4,000 4,000 heures maximum pour établir les données de test de fiabilité. Alors que nous nous efforçons d'être un leader de l'industrie en matière de fiabilité de nos supercondensateurs ou condensateurs électriques à double couche, nous faisons preuve de diligence raisonnable en soutenant notre produit avec une compréhension de la fiabilité à long terme de notre gamme de produits. Cette publication présente des données de tests de fiabilité approfondies de XNUMX XNUMX heures disponibles pour l'évaluation des clients et nous avons déterminé que ces données sont inestimables dans diverses applications.