MLCC & TANTALE
INTERCHANGEABILITÉ

La puce au tantale et le Hi CV MLCC présentent un large degré de chevauchement dans les valeurs de capacité disponibles dans les empreintes courantes. À mesure que la production de MLCC augmentait, de nombreuses applications sont passées du tantale au MLCC pour de nombreuses applications de filtrage, de contournement et de hold-up.
Avec la demande croissante pour les applications numériques basse tension, les technologies électrolytiques au tantale sont devenues un premier choix pour la substitution du MLCC.
Tantale
KYOCERA AVX est le premier fournisseur de condensateurs au tantale avec des usines de fabrication dans le monde entier offrant flexibilité et capacité pour toutes les demandes de l'industrie électronique. Nous sommes le leader mondial de la technologie du tantale solide MnO2, y compris les puces au tantale les plus petites au monde, partageant des empreintes communes avec Hi CV MLCC.
Polymère
KYOCERA AVX propose une large gamme de condensateurs électrolytiques solides polymères conducteurs présentant une capacité élevée avec un faible ESR dans des boîtiers standard et discrets. Avec un mode de défaillance bénin dans les conditions d'utilisation recommandées, ils constituent un bon choix dans les applications de remplacement MLCC.
Oxyde de niobium
Les condensateurs KYOCERA AVX OxiCap® sont des condensateurs électrolytiques solides utilisant un matériau d'anode en oxyde de niobium (NbO) au lieu du tantale traditionnel. Le niobium est un matériau largement disponible et présente plusieurs avantages par rapport au tantale, notamment un mode de défaillance sans court-circuit. KYOCERA AVX OxiCap® est disponible avec des boîtiers à faible ESR, Hi CV et de petite taille et à profil bas pour le remplacement du Hi CV MLCC.
KYOCERA AVX est l'un des principaux fabricants et fournisseurs internationaux d'une large gamme de composants électroniques avancés, notamment : des condensateurs, des inductances, des filtres et des dispositifs de protection de circuit. La division électrolytique au tantale KYOCERA AVX maintient une position de leader sur les marchés de l'automobile, de l'industrie, de la médecine, de l'espace, de l'armée, de l'électronique grand public, des communications et des transports depuis près de 50 ans.
Capacité maximale disponible par taille de boîtier (6.3 V) :
Coefficient de tension :
La capacité d'un MLCC Hi CV diminuera à mesure que la tension de polarisation augmente. Le tantale, le polymère et l'oxyde de niobium ne présentent aucun effet de coefficient de tension.
Coéfficent de température:
La capacité d'un MLCC Hi CV diminuera à la fois à haute et basse température. Le tantale, le polymère et l'oxyde de niobium ne présentent aucun effet de coefficient de température.
Polarisation inverse/fonctionnement non polaire :
Pour un fonctionnement non polaire, connectez deux condensateurs électrolytiques en série dos à dos (généralement négatif commun). Deux condensateurs identiques en série auront la moitié de la capacité d'un seul condensateur, la même tension nominale, mais seront désormais bidirectionnels (non polaires).
ESR (résistance série équivalente) :
La courbe d'impédance d'un MLCC Hi CV a un Q élevé (résonance nette) et un ESR très faible. La courbe d'impédance des condensateurs électrolytiques au tantale et au niobium présente une caractéristique à large bande avec un faible ESR, qui augmente à basse température. La courbe d'impédance des condensateurs électrolytiques polymères présente également une caractéristique à large bande, mais avec une ESR inférieure à celle des condensateurs électrolytiques à l'oxyde de tantale et de niobium, et reste faible à basse température.
IPC a établi une norme d'empreintes recommandées pour la plupart des classes de composants électroniques montés en surface, notamment les résistances, les condensateurs et les inductances. Bien que de nombreuses entreprises élaborent leurs propres directives internes en matière d'empreinte, les normes IPC pour le MLCC et les puces au tantale constituent le point de départ.
| Technologie | 0201 | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLC | Micropuce - Capuchon Max | Tantale | X | X | X | X | X | X |
| TAC | Micropuce - Standard | Tantale | X | X | X | X | X | |
| PTC | Micropuce - Faible ESR | Tantale | X | X | X | X | X | |
| F98 | Sous-onglet - Standard | Tantale | X | X | X | |||
| TAJ | Moulé - Automobile | Tantale | X | X | X | |||
| Extension TLJ | Moulé - Capuchon Max | Tantale | X | X | X | |||
| TLN | Sous-onglet - Standard | Tantale | X | X | X | |||
| TPS | Moulé - Faible ESR automobile | Tantale | X | X | X | |||
| F38 | Sous-onglet - Cap maximum | Polymère | X | X | X | |||
| TCJ | Moulé - Standard | Polymère | X | X | X | |||
| TCN | Sous-onglet - Cap maximum | Polymère | X | X | X | |||
| TCQ (AEC-Q200) | Moulé - Automobile | Polymère | X | |||||
| NOJ | Moulé - Standard | OxiCap® | X | X | X | |||
| NLJ | Moulé - Capuchon Max | OxiCap® | X | X | X | |||
| NSA | Moulé - Faible ESR automobile | OxiCap® | X | X | X |