contrôle EMI
Écrit par : Ron Demcko
Résumé:
Le contrôle EMI est un objectif de conception clé dans les systèmes électroniques. Les filtres à condensateur FeedThru à trois bornes constituent une option de composant qui peut être utilisée pour simplifier les conceptions nécessitant une réponse de filtre EMI à large bande. La sélection et l'utilisation appropriées de SMT FeedThrus peuvent conduire à diverses améliorations du système telles que : une réduction du nombre global de composants, une disposition des circuits imprimés moins complexe, une capacité de fabrication accrue, une fiabilité améliorée et un poids réduit. C'est en raison de ces avantages potentiels que les condensateurs à trois bornes sont désormais acceptés dans des conceptions allant de l'avionique aux téléphones portables, des automobiles aux contrôleurs de réseau SMART. Cette liste d'applications s'allonge à mesure que les condensateurs FeedThru évoluent vers des boîtiers plus petits, obtiennent la qualification AEC Q200 et augmentent les valeurs nominales de courant. Ce document décrit les bases des dispositifs SMT FeedThru et leurs caractéristiques de performances.
TÉLÉCHARGER LIVRE BLANC
Le contrôle EMI est un objectif de conception clé dans les systèmes électroniques. Les filtres à condensateur FeedThru à trois bornes constituent une option de composant qui peut être utilisée pour simplifier les conceptions nécessitant une réponse de filtre EMI à large bande. La sélection et l'utilisation appropriées de SMT FeedThrus peuvent conduire à diverses améliorations du système telles que : une réduction du nombre global de composants, une disposition des circuits imprimés moins complexe, une capacité de fabrication accrue, une fiabilité améliorée et un poids réduit. C'est en raison de ces avantages potentiels que les condensateurs à trois bornes sont désormais acceptés dans des conceptions allant de l'avionique aux téléphones portables, des automobiles aux contrôleurs de réseau SMART. Cette liste d'applications s'allonge à mesure que les condensateurs FeedThru évoluent vers des boîtiers plus petits, obtiennent la qualification AEC Q200 et augmentent les valeurs nominales de courant. Ce document décrit les bases des dispositifs SMT FeedThru et leurs caractéristiques de performances.