Les thermistances Chip NTC sont des dispositifs de haute qualité développés spécialement pour les applications de montage en surface. Ils sont largement utilisés pour la compensation de température, mais peuvent également réaliser le contrôle de la température des circuits imprimés dans une large gamme d'applications, notamment à usage général, automobile ou haute fiabilité personnalisée. Les thermistances CMS sont disponibles avec une terminaison barrière Ni/100 % Sn pour le brasage sans plomb (série NB) ou avec une terminaison PdAg pour un assemblage hybride (série NC).
En Savoir Plus
En Savoir Plus