Caractéristiques et avantages
- Disque sans plomb entièrement métallisé
- Plusieurs options de stabilité de la température
- Solutions personnalisées
Applications typiques
- Automobile
- Consommateur
- Industriel
Les thermistances à disque sans fil offrent une excellente stabilité thermique et électrique avec une large gamme de valeurs de résistance personnalisables en fonction des propriétés des matériaux et des exigences du client. Ces pièces sont idéales pour diverses applications générales et automobiles (AEC-Q200). Disponible en tailles de disque personnalisées et en plusieurs options de stabilité de température.
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Le PN personnalisé est attribué par l’usine. Exemple de PN :