Caractéristiques et avantages
- Diverses options de revêtement et de matériaux de plomb
- Plusieurs options de stabilité de la température
- Solutions personnalisées
Applications typiques
- Produit de base : 2 familles
ND ou NE : usage général
NV : professionnel - Application d'alarme et de mesure de température
- Application de régulation de température
- Application de détection de niveau
- Demande d'indemnisation
Les thermistances à disque au plomb offrent une solution idéale pour la mesure de la température ou la compensation thermique. L'excellente stabilité thermique et électrique des thermistances à disque au plomb, leur excellente résistance aux chocs mécaniques et thermiques avec une large gamme de valeurs de résistance rendent ces produits idéaux pour diverses applications à usage général, automobile (AEC-Q200) ou personnalisées de haute fiabilité telles que la mesure de température ou la compensation thermique. . Disponible en tailles de disque 3/6/9 mm avec des valeurs de résistance de 68 Ω à 1 MΩ. La plage de température de fonctionnement est de -55°C à +150°C. Les pièces sont disponibles avec différentes configurations de fils.
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce