Caractéristiques et avantages
- Tolérance de résistance de ±1%
- Plusieurs options de stabilité de la température
- Solutions personnalisées
Applications typiques
- Mesure de température dans l'automobile
- Mesure de température dans l'industrie
- Mesure de température dans des applications personnalisées de haute fiabilité
Grâce à leur résistance de haute précision, les thermistances avec et sans fil sont idéales pour la mesure de la température dans une large gamme d'applications professionnelles, industrielles, automobiles (AEC-Q200) et personnalisées de haute fiabilité. Disponible sous forme avec ou sans fil avec des valeurs de résistance de 500 Ω à 200 kΩ et une tolérance de +/-1 %.
La petite taille des thermistances avec et sans fil précises et leur temps de réponse rapide rendent ces composants idéaux pour répondre aux exigences les plus précises. La disponibilité de plusieurs options de stabilité de température, diverses configurations de revêtements et de câbles ainsi qu'une personnalisation optionnelle basée sur les exigences du client rendent ces dispositifs de haute qualité idéaux pour une large gamme d'applications. La plage de température de fonctionnement est de -55 °C à +150 °C. Les pièces avec plomb sont disponibles avec différentes configurations de fils, les pièces sans fil sont disponibles en configuration puce avec surface métallisée pour la liaison filaire et l'assemblage hybride.