Caractéristiques et avantages
- Plage de tension de 25 V à 125 V ; Plage de températures de fonctionnement de -55°C à +125°C
- Fournit un montage traversant pour une connexion de carte robuste et sécurisée
- Des packages de capacité et de tension personnalisés sont disponibles
Applications typiques
- Défense
- Avionique
- L'énergie tient le coup
La série TWM représente un module dans lequel les composants en tantale humide sont connectés en parallèle pour des valeurs de capacité extrêmement élevées. Le boîtier offre un montage traversant pour une connexion de carte robuste et sécurisée dans des environnements extrêmes. Cela permet également une réduction potentielle de la disposition de l'espace sur la carte et réduit le nombre de composants à monter. Les valeurs standard utilisent jusqu'à 3 composants TWA, mais des configurations alternatives avec des valeurs de capacité ou des spécifications différentes peuvent être disponibles sur demande.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
Modèles/logiciels Spice