Cathode conventionnelle TWC-Y


TWC-Y COTS+ Haute température
Caractéristiques et avantages
  • Conçu pour fonctionner à 200°C avec une tension déclassée applicable
  • Certifié pour 500 heures de fonctionnement
  • Tailles de boîtier standard T1 à T4
Applications typiques
  • Forage pétrolier

La série TWC-Y haute température représente une version COTS-Plus des condensateurs électrolytiques au tantale humides conventionnels conçus pour être utilisés à 200°C. Les composants répertoriés sont capables de fonctionner pendant 500 heures à des températures extrêmes avec la tension déclassée applicable. Cette conception comprend une boîte en tantale soudée et un ensemble collecteur qui fournit un joint hermétique pour résister aux environnements difficiles.

Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Cathode conventionnelle TWC-Y
" Clique pour voir

Modèles/logiciels Spice
Modèles/logiciels Spice – Cliquez pour télécharger