Caractéristiques et avantages
- Plage de tension de 6 V à 125 V ; Plage de températures de fonctionnement de -55°C à +125°C
- Tailles de boîtier standard T1 à T4
- Disponible avec des tests et des limites personnalisés
Applications typiques
- Défense/Avionique
- Alimentations DC-DC
- Convertisseurs électriques
- Stockage d'énergie en vrac
- Puissance d'impulsion
La série TWC représente une version COTS-Plus des condensateurs au tantale électrolytiques humides conventionnels. Cette conception comprend un boîtier en tantale soudé et un ensemble collecteur qui fournit un joint hermétique pour résister aux environnements difficiles et comprend des tests sélectionnés du groupe A de MIL-PRF-39006. Pour les versions qualifiées militaires, veuillez vous référer à la fiche technique MIL-PRF-39006 située sur le site Web de KYOCERA AVX.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Modèles/logiciels Spice