Série TWA-Y


Tantale humide
Caractéristiques et avantages
  • Électrolytique humide au tantale, au plomb
  • 4 tailles de boîtier disponibles : T1-T4
  • Plage CV : 10-4700µF / 15-125V
  • Plage de température : –55/+200°C
  • Dépistage des surtensions à 100 %
Applications typiques
  • Avionique
  • Industriel
  • Vers le bas du trou
  • Satellites

La série TWA-Y représente une version haute température des condensateurs au tantale électrolytiques humides conventionnels conçus pour être utilisés à 200°C. Le système de cathode à haute capacité permet un niveau élevé de CV (capacité/tension) dans des boîtiers de tailles standard. Les valeurs sélectionnées du TWA-Y sont capables de fonctionner jusqu'à 2000 202 heures à des températures extrêmes avec la tension déclassée applicable. Les tests mécaniques sont effectués conformément à la norme MIL-STD-204, Vibrations haute fréquence – méthode 213, condition de test « D » Test de choc mécanique – méthode XNUMX, condition de test « I ». Cette conception comprend un boîtier en tantale soudé et un ensemble collecteur qui fournit un joint hermétique pour résister également aux exigences sévères en matière de chocs et de vibrations. Contactez l'usine pour des options supplémentaires pour la conception de composants personnalisés.

Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Série TWA-Y
" Clique pour voir

Modèles/logiciels Spice
Modèles/logiciels Spice – Cliquez pour télécharger