Caractéristiques et avantages
- Plage de tension de 15 V à 125 V
- Plage de température de fonctionnement de -55°C à +125°C
- Tailles de boîtier standard T1 à T4
- Disponible avec des tests et des limites personnalisés
- Plage CV : 10-4700μF/15-125V
Applications typiques
- Défense/Avionique
- Alimentations DC-DC
- Convertisseurs électriques
- Stockage d'énergie en vrac
- Puissance d'impulsion
La série TWA est un condensateur au tantale électrolytique humide à sorties axiales avec un système de cathode unique qui favorise un CV (capacité/tension) très élevé par cc dans les tailles de boîtier MIL-PRF-39006 traditionnelles. La série utilise également un boîtier en tantale soudé et un ensemble collecteur pour fournir un joint hermétique et une longue durée de vie ultérieure. La construction est similaire au DLA 93026 avec la capacité de résister à des conditions de chocs et de vibrations difficiles.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
Modèles/logiciels Spice