Caractéristiques et avantages
- CECC 30 202-001, MIL-PRF-39006
- Condensateurs au tantale à électrolyte HUMIDE, CV élevé
- Sortie axiale, plage CV : 220 – 1500 25 µF / 100 – XNUMX V
Applications typiques
- Température de fonctionnement: -55 ° C à 125 ° C
- Tension nominale : 85 °C
- Tension déclassée : 125 °C
La série TWA-E est un condensateur au tantale électrolytique humide à sorties axiales fabriqué dans l'UE conformément à la norme CECC 30 202-001. Le système de cathode à haute capacité permet un niveau élevé de CV (capacité/tension) dans des tailles de boîtier compatibles DSCC. Cette conception comprend un boîtier en tantale soudé et un ensemble collecteur qui fournit un joint hermétique pour résister aux exigences sévères en matière de chocs et de vibrations de la norme MIL-PRF-39006. Des packages de capacité et de tension personnalisés sont possibles et bienvenus. Contactez l'usine pour connaître les possibilités de conception au-delà de celles contenues dans la fiche technique.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Document technique – Cliquez pour télécharger
Modèles/logiciels Spice