Caractéristiques et avantages
- Qualifié DLA 13017
- Plage de tension de 25 V à 100 V ; Plage de températures de fonctionnement de -55°C à +125°C
- Tailles de boîtier standard T1 à T4
Applications typiques
- Défense/Avionique
- Alimentations DC-DC
- Convertisseurs électriques
- Stockage d'énergie en vrac
- Puissance d'impulsion
La série TWS, construite selon les exigences du DLA 13017, représente une famille de condensateurs au tantale humide à sorties axiales qui englobe les valeurs de capacité élevées du DLA 93026 avec une stabilité mécanique supplémentaire pour une capacité de vibration accrue. Les composants construits selon DLA 13017 subissent également des tests de choc thermique améliorés avec une augmentation des cycles standard de 30 à 300 cycles. De plus, cette famille comprend des tests de tension inverse conformément à la norme MIL-PRF39006, avec un potentiel CC maximum de -3 V. Des packages de capacité et de tension personnalisés sont possibles et bienvenus. Contactez l'usine pour connaître les possibilités de conception au-delà de celles contenues dans cette fiche technique.