Caractéristiques et avantages
- Qualifié selon les spécifications M39006/33
- Plage de tension de 25 V à 75 V
- Disponible avec niveau de fiabilité M (1%), P (0.1%)
Applications typiques
- Défense/Avionique
- Alimentations DC-DC
- Convertisseurs électriques
- Stockage d'énergie en vrac
- Puissance d'impulsion
KYOCERA AVX est un fournisseur agréé qualifié pour les classifications spécifiées MIL-PRF-39006. La liste des notes se trouve sur notre fiche technique et sera continuellement mise à jour à mesure que la qualification se développe. Cette conception est un boîtier tubulaire à plomb axial. Il comprend un boîtier en tantale soudé et un ensemble collecteur qui fournit un joint hermétique pour résister aux environnements difficiles. Taux de défaillance de 1 %/1000 0.1 heures (M), 1000 %/0.01 1000 heures (P) et 39006 %/XNUMX XNUMX heures (R) de fiabilité de base. Pour plus de détails sur les conditions de test, veuillez vous référer à MIL-PRF-XNUMX.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
Modèles/logiciels Spice