Caractéristiques et avantages
- Qualifié selon les spécifications M39006/22, /25, /30 et /31
- Plage de tension de 6 V à 100 V
- Disponible avec les niveaux de fiabilité M (1%) et P (0.1%)
Applications typiques
- Défense/Avionique
- Alimentations DC-DC
- Convertisseurs électriques
- Stockage d'énergie en vrac
- Puissance d'impulsion
KYOCERA AVX est un fournisseur agréé qualifié pour les classifications spécifiées MIL-PRF-39006. La liste des notes se trouve sur notre fiche technique et sera continuellement mise à jour à mesure que la qualification se développe. Cette conception est un boîtier tubulaire à plomb axial. Il comprend un boîtier en tantale soudé et un ensemble collecteur qui fournit un joint hermétique pour résister aux environnements difficiles. Taux de défaillance de 1 %/1000 0.1 heures (M) et 1000 %/39006 XNUMX heures (P) de fiabilité de base. Pour plus de détails sur les conditions de test, veuillez vous référer à MIL-PRF-XNUMX.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
Modèles/logiciels Spice