Caractéristiques et avantages
- Qualifié DLA 93026
- Plage de tension de 25 V à 125 V ; Plage de températures de fonctionnement de -55°C à +125°C
- Tailles de boîtier standard T1 à T4
Applications typiques
- Défense/Avionique
- Alimentations DC-DC
- Convertisseurs électriques
- Stockage d'énergie en vrac
- Puissance d'impulsion
La série DLA 93026 est un condensateur au tantale électrolytique humide à sorties axiales et représente un nouveau niveau de CV élevé (capacité/tension) auparavant indisponible dans cette technologie. La série DLA 93026 intègre un nouveau système de cathodes à très haute capacité qui permet des conceptions CV plus élevées, bien au-delà des valeurs spécifiées dans le dessin MIL-PRF-39006. Cette conception comprend un boîtier en tantale soudé et un ensemble collecteur qui fournit un joint hermétique pour résister aux exigences sévères en matière de chocs et de vibrations du M39006.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
Modèles/logiciels Spice