SÉRIE DE CAPUCHONS MAX HAUTE TEMPÉRATURE TWD


Série TWD
Caractéristiques et avantages
  • Capacité très élevée
  • Température de fonctionnement de -55 à 175°C
  • Emballage hermétique
  • Endurance jusqu'à 10 000 heures. sur les codes sélectionnés
  • Haute stabilité électrique et mécanique
Applications typiques
  • Spécial industriel
  • Avionique
  • Armée

La série TWD est un condensateur au tantale électrolytique humide à sorties axiales conçu pour les applications CC (hold-up) et impulsions basse fréquence. Utilisant des poudres de tantale à CV élevé, la série TWD atteint des valeurs de capacité extrêmement élevées, similaires à celles de la gamme de supercondensateurs. Le TWD offre une plage de température étendue jusqu'à 175°C et une durée de vie prolongée jusqu'à 10000 XNUMX heures. Les composants conviennent au montage et au soudage automatiques. La conception bien établie en tantale humide convient aux applications nécessitant une haute fiabilité. Contactez l'usine pour connaître les possibilités de conception au-delà de celles contenues dans cette fiche technique.

Fiche technique / Catalogue
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Série de capuchons maximum haute température TWD
" Clique pour voir

Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
Modèles/logiciels Spice
Modèles/logiciels Spice – Cliquez pour télécharger