Caractéristiques et avantages
- Électrolytique humide au tantale, au plomb
- 1 format de boîtier disponible : T4
- Plage CV : 220-400µF / 75-125V
- Temp. plage –55/+230°C
- Protection contre les surtensions à 100 %
Applications typiques
- Avionique
- Industriel
- Trou vers le bas
- Satellites
La série TWA-X représente une version haute température des condensateurs au tantale électrolytiques humides conventionnels conçus pour être utilisés à 230°C. Le système de cathode à haute capacité permet un niveau élevé de CV (capacité/tension) dans des boîtiers de tailles standard. Les valeurs sélectionnées du TWA-X sont capables de fonctionner jusqu'à 500 heures à des températures extrêmes avec la tension déclassée applicable. Les tests mécaniques sont effectués conformément à la norme MIL-STD-202, Vibrations haute fréquence – méthode 204, condition de test « D » Test de choc mécanique – méthode 213, condition de test « I ». Cette conception comprend un boîtier en tantale soudé et un ensemble collecteur qui fournit un joint hermétique pour résister également aux exigences sévères en matière de chocs et de vibrations. Contactez l'usine pour des options supplémentaires pour la conception de composants personnalisés.