Caractéristiques et avantages
- Série à faible ESR de MnO robuste2 Condensateurs à électrolyte solide
- Courant de surtension testé à 100 %
- Plage CV : 0.15-1500μF / 2.5-50V
- 14 tailles de boîtier disponibles
- Applications d'alimentation
Applications typiques
- Convertisseurs DC/DC généraux de moyenne puissance
Avec un ESR aussi bas que 80 mΩ, les condensateurs TPS conviennent au lissage et au filtrage sur les rails d'alimentation de 3.3 V, qui est une tension de sortie préférée des convertisseurs DC/DC. Les appareils à haute capacité peuvent également être utilisés comme support de batterie dans les appareils portables où la petite taille est l'une des principales exigences de conception.
Les condensateurs au tantale TPS ont un courant de fuite direct maximum de 19.8 μA et un facteur de dissipation maximum à 120 Hz de 12 %. La plage de température de fonctionnement est de -55 à +125°C.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
- Technologie de base des condensateurs au tantale
- Modèle de circuit équivalent pour les condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium pour nous dans les logiciels de simulation
- Aspect à faible courant de fuite de la conception avec des condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium
- Nouvelles technologies au tantale : condensateurs au polymère de tantale et à l'oxyde de niobium
- Règles de déclassement de tension pour les condensateurs au tantale solide et au niobium
- Informations sur les applications des condensateurs au tantale à montage en surface
- Glossaire des termes utilisés dans l'industrie du tantale
Modèles/logiciels Spice
Modèles/logiciels Spice – Cliquez pour télécharger
Documents environnementaux / de conformité