Caractéristiques et avantages
- Construction multi-anodes
- ESR très faible
- Courant de surtension testé à 100 %
- Plage CV : 10-2200μF / 2.5-50V
- 5 tailles de boîtier disponibles
- La construction multi-anode « miroir » utilisée avec les condensateurs à boîtier D, Y réduit l'ESL de moitié
Applications typiques
- Applications générales DC/DC haute puissance
Les condensateurs multi-anodes à très faible ESR de la série TPM sont disponibles dans les codes de boîtier D, E, V et Y et offrent une plage CV de 10 à 2200 2.5 µF / 50 à XNUMX V. Les condensateurs au tantale présentent une construction multi-anode « miroir » utilisée avec les condensateurs du boîtier D pour réduire l'ESL de moitié. Les condensateurs multi-anodes à très faible ESR de la série TPM sont sans PB et conformes à RoHS.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
- Une étude de la cristallisation de champ dans les condensateurs au tantale et son effet sur le DCL et la fiabilité
- Analyse du courant de fuite du condensateur au tantale solide
- Technologie de base des condensateurs au tantale
- Modèle de circuit équivalent pour les condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium à utiliser dans les logiciels de simulation
- Aspect à faible courant de fuite de la conception avec des condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium
- Nouvelles technologies au tantale : condensateurs au polymère de tantale et à l'oxyde de niobium
- Propriétés des condensateurs de stockage et leur effet sur les performances du récupérateur d'énergie
- Règles de déclassement de tension pour les condensateurs au tantale solide et au niobium
Modèles/logiciels Spice
Modèles/logiciels Spice – Cliquez pour télécharger
Documents environnementaux / de conformité