Caractéristiques et avantages
- Condensateur TACmicrochip® à faible ESR
- Tantale le plus petit et le plus discret
- Courant de surtension testé à 100 %
- Plage CV : 1.0-100μF / 3-25V
- 4 tailles de boîtier disponibles
- Applications d'alimentation
Applications typiques
- Contrôleur portable avec des besoins en énergie élevés
La série TPC offre une fonctionnalité ESR inférieure aux condensateurs au tantale solide TACmicrochip®. Les condensateurs TPC à faible ESR améliorent les performances des alimentations dans des boîtiers miniatures tels que 0402, 0603 et 0805.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
Modèles/logiciels Spice
Modèles/logiciels Spice – Cliquez pour télécharger
Documents environnementaux / de conformité