Série TLN


TLN
Caractéristiques et avantages
  • Disposition des terminaisons sous l'onglet :
    – Haute efficacité volumétrique
    – Haute densité d’assemblage de PCB
    – Capacité élevée dans des dimensions plus petites
  • 3x refusion 260°C Compatible
  • Courant de surtension testé à 100 %
  • Applications grand public (par exemple cartes PCMCIA/USB Wireless Express, mobiles, MP3, etc.)
  • 3 tailles de boîtier disponibles
  • Plage CV : 47-220μF / 4-10V
Applications typiques
  • Smartphones
  • Tablettes
  • Lecteurs MP3/4

KYOCERA AVX propose la série TLN Undertab de condensateurs électrolytiques pavés au tantale solide. Le style de terminaison Undertab offre des terminaisons qui ne dépassent pas du contour du boîtier, contrairement aux câbles en « J » traditionnels. Cette caractéristique se traduit par une efficacité volumétrique élevée, une densité d'assemblage de PCB élevée et une capacité élevée dans des dimensions plus petites.

Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

TLN
" Clique pour voir

Modèles/logiciels Spice
Modèles/logiciels Spice – Cliquez pour télécharger
Documents environnementaux / de conformité
Documents environnementaux / de conformité

Série TLN | Documentation environnementale