Caractéristiques et avantages
- Grand boîtier pour une capacité maximale
- Compatible 3x refusion 260°C
- Courant de surtension testé à 100 %
- Solution à profil bas
- Applications grand public (par exemple cartes PCMCIA/USB Wireless Express, etc.)
- Plage CV : 1000-3300μF / 4-10V
- 2 tailles de boîtier disponibles
Applications typiques
- Modems de transfert de données
- Circuits de sauvegarde SSD
KYOCERA AVX propose des condensateurs à puce électrolytique solide au tantale à profil bas de la série TLN PulseCap™ avec un boîtier de grande taille pour une capacité maximale. La série PulseCap™ est compatible avec la refusion 3x à 260° et offre une capacité jusqu'à 3300 XNUMX µF. Idéal pour les applications grand public telles que les cartes express sans fil PCMCIA/USB, etc.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
- Technologie de base des condensateurs au tantale
- Règles de déclassement de tension pour les condensateurs au tantale solide et au niobium
- Informations sur les applications des condensateurs au tantale à montage en surface
- Comportement en tension inverse des condensateurs au tantale solide
- Glossaire des termes utilisés dans l'industrie du tantale
- Enquête sur les effets de la connexion de condensateurs au tantale en série
- Directives d'application sur la refusion IR des condensateurs au tantale solide montés en surface
- Modèle de circuit équivalent pour les condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium à utiliser dans les logiciels de simulation
- Résistance série équivalente des condensateurs au tantale
Modèles/logiciels Spice
Modèles/logiciels Spice – Cliquez pour télécharger
Documents environnementaux / de conformité