Caractéristiques et avantages
- Efficacité volumétrique élevée
- Compatible 3x refusion 260°C
- Courant de surtension testé à 100 %
- 14 tailles de boîtier disponibles, y compris les codes à profil bas
- Respectueux de l'environnement
- Applications grand public
- Plage CV : 10-1500μF / 2.5-20V
Applications typiques
- Smartphones
- Lecteurs MP3/4
Les condensateurs pavés électrolytiques solides au tantale de la série grand public TLJ High CV ont un rendement volumétrique élevé, sont compatibles avec une refusion 3x à 260 °C et sont respectueux de l'environnement. Les applications grand public incluent les téléphones mobiles, les PDA, etc.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
- Technologie de base des condensateurs au tantale
- Règles de déclassement de tension pour les condensateurs au tantale solide et au niobium
- Informations sur les applications des condensateurs au tantale à montage en surface
- Comportement en tension inverse des condensateurs au tantale solide
- Glossaire des termes utilisés dans l'industrie du tantale
- Enquête sur les effets de la connexion de condensateurs au tantale en série
- Directives d'application sur la refusion IR des condensateurs au tantale solide montés en surface
- Modèle de circuit équivalent pour les condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium à utiliser dans les logiciels de simulation
- Résistance série équivalente des condensateurs au tantale
Modèles/logiciels Spice
Modèles/logiciels Spice – Cliquez pour télécharger
Documents environnementaux / de conformité