Caractéristiques et avantages
- Rapport capacité/tension élevé
- Efficacité volumétrique très élevée
- Courant de surtension testé à 100 %
- Plage CV : 0.47-220μF / 2-35V
- 12 tailles de boîtier disponibles
Applications typiques
- Applications portables grand public avec des limitations d'espace
Les condensateurs pavés électrolytiques solides au tantale de la série TLC offrent un rapport capacité/tension élevé et un rendement volumétrique très élevé. Les condensateurs électrolytiques au tantale série TLC de KYOCERA AVX, conçus pour les applications grand public, sont disponibles en 12 tailles de boîtier avec une plage de capacité de 0.47 µF à 220 µF et une plage de températures de fonctionnement de -55 ºC à +125 ºC.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
Modèles/logiciels Spice
Modèles/logiciels Spice – Cliquez pour télécharger
Documents environnementaux / de conformité