Caractéristiques et avantages
- Compact, discret et grande capacité
- Undertab a une grande capacité par rapport au type de structure standard (fil J)
- Couche cathodique de dioxyde de manganèse
- Capacité constante sous diverses polarisations CC
- Pas de sonnerie ni de vibration
Applications typiques
- Pour la conception de circuits imprimés à haute densité de composants
- DC / DC
- Industriel
- Télécom
- IdO
- Applications domestiques
- de hauteur
Les condensateurs au tantale de la série TCT offrent une grande capacité dans un facteur de forme plus compact par unité de surface ainsi qu'une stabilité supérieure des caractéristiques de température et de polarisation CC. Les TC standards utilisent du dioxyde de manganèse (MnO2). Disponible en terminaison J-lead standard et sous-onglet pour une plus grande capacité.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques - Cliquez pour télécharger
- Technologie de base des condensateurs au tantale
- Règles de déclassement de tension pour les condensateurs au tantale solide et au niobium
- Informations sur les applications des condensateurs au tantale à montage en surface
- Comportement en tension inverse des condensateurs au tantale solide
- Glossaire des termes utilisés dans l'industrie du tantale
- Enquête sur les effets de la connexion de condensateurs au tantale en série
- Directives d'application sur la refusion IR des condensateurs au tantale solide montés en surface
- Modèle de circuit équivalent pour les condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium à utiliser dans les logiciels de simulation
- Résistance série équivalente des condensateurs au tantale