Série TCS | Haute capacité


Série TCS
Caractéristiques et avantages
  • Structure de l'électrode inférieure
  • Compact, discret et très grande capacité
  • Très grande capacité, environ deux fois plus grande que le type à structure standard (fil en J)
  • Couche cathodique de dioxyde de manganèse
  • Capacité constante sous diverses polarisations CC
  • Pas de sonnerie ni de vibration
Applications typiques
  • Pour la conception de circuits imprimés à haute densité de composants
  • DC / DC
  • Industrie
  • Télécom
  • IdO
  • Applications domestiques
  • de hauteur

La série TCS utilise une conception de boîtier à haut rendement pour une plus grande compacité et un profil plus bas avec une capacité extra-large ainsi qu'une stabilité supérieure des caractéristiques de température et de polarisation CC. TCS utilise une cathode de dioxyde de manganèse (MnO2) en combinaison avec une sous-couche pour une plus grande capacité.