Série TC | Profil bas, CV élevé


Série TC
Caractéristiques et avantages
  • Compact, discret et grande capacité
  • Undertab a une grande capacité par rapport au type de structure standard (fil J)
  • Couche cathodique de dioxyde de manganèse
  • Capacité constante sous diverses polarisations CC
  • Pas de sonnerie ni de vibration
Applications typiques
  • DC / DC
  • Industriel
  • Télécom
  • IdO
  • Applications domestiques
  • de hauteur

Les condensateurs au tantale de la série TC offrent une grande capacité dans un facteur de forme plus compact par unité de surface ainsi qu'une stabilité supérieure des caractéristiques de température et de polarisation CC. Les TC standards utilisent du dioxyde de manganèse (MnO2). Disponible en terminaison J-lead standard et sous-onglet pour une plus grande capacité.