Caractéristiques et avantages
- Série de tantale de puces CMS à usage général
- Courant de surtension testé à 100 %
- 17 tailles de boîtier disponibles, standard et profil bas jusqu'à 1 mm de hauteur maximale
- Options de profil bas disponibles
- Plage CV : 0.10-2200μF / 2.5-50V
- Construction en J
Applications typiques
- Général DC/DC et LDO basse consommation
- Systèmes de divertissement/infodivertissement
- Conception à hauteur limitée
La série TAJ (Standard Tantalum) est une série de puces CMS au tantale à usage général. Il dispose de dix-sept tailles de boîtier disponibles et propose des options de profil bas. La plage CV est de 0.10 à 2200 2.5 μF/50 à XNUMX V.
Les condensateurs au tantale à profil bas de la série TAJ sont des condensateurs à puce CMS à usage général disponibles dans des hauteurs de 1.00 mm (0.039″) à 2.00 mm (0.079″) et dans les tailles de boîtier 2312, 1206, 0805, 1210 et 2917. Le TAJ à profil bas La série présente une plage CV de 0.10 à 1000 2.5 µF / 50 à XNUMX V. Sans plomb (Pb) et conforme RoHS.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques - Cliquez pour télécharger
- Technologie de base des condensateurs au tantale
- Règles de déclassement de tension pour les condensateurs au tantale solide et au niobium
- Informations sur les applications des condensateurs au tantale à montage en surface
- Comportement en tension inverse des condensateurs au tantale solide
- Glossaire des termes utilisés dans l'industrie du tantale
- Enquête sur les effets de la connexion de condensateurs au tantale en série
- Directives d'application sur la refusion IR des condensateurs au tantale solide montés en surface
- Modèle de circuit équivalent pour les condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium à utiliser dans les logiciels de simulation
- Résistance série équivalente des condensateurs au tantale
Modèles/logiciels Spice
Modèles/logiciels Spice – Cliquez pour télécharger
Documents environnementaux / de conformité