Caractéristiques et avantages
- Le plus petit condensateur au tantale CMS au monde
- Courant de surtension testé à 100 %
- Plage CV : 0.10-150μF / 2-25V
- 11 tailles de boîtier disponibles, standard et profil bas
Applications typiques
- Aides auditives
- Autres soins médicaux
- Conceptions miniatures de longue durée
- Industriel
- Applications portables/portables
La série TAC est bien adaptée aux applications industrielles et médicales. TACmicrochip® constitue une avancée majeure dans la miniaturisation sans réduction des performances. Il offre la réserve d'énergie la plus élevée dans un petit boîtier jusqu'à 0402.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
Modèles/logiciels Spice
Modèles/logiciels Spice – Cliquez pour télécharger
Documents environnementaux / de conformité