Caractéristiques et avantages
- Condensateur au tantale CMS 200°C
- 200 °C à 0.33 VR 1000 XNUMX heures de fonctionnement continu
- Courant de fuite après 200 ºC 1000 1 heures Moins de XNUMX mA
- 3x Refusion 260°C
- Courant de surtension testé à 100 %
- Terminaison plaquée or pour assemblage hybride
- Forage pétrolier, aérospatiale et applications automobiles
- Plage CV : 10-220µF / 10-16V
- 2 tailles de boîtier disponibles
Applications typiques
- Forage en fond de trou
La série THJ avec une extension jusqu'à 200°C est un condensateur pavé au tantale CMS haute température. Le courant de fuite à environ 200 °C est inférieur à 1000 mA pendant 1 260 heures, il a une refusion trois fois supérieure à 10 °C et une plage CV de 220 à 10 µF / 16 à 200 V. La série THJ avec une extension jusqu'à XNUMX°C est disponible en deux tailles de boîtier (B et E).
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
- Technologie de base des condensateurs au tantale
- Modèle de circuit équivalent pour les condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium pour nous dans les logiciels de simulation
- Aspect à faible courant de fuite de la conception avec des condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium
- Règles de déclassement de tension pour les condensateurs au tantale solide et au niobium
- Nouvelles technologies au tantale : condensateurs au polymère de tantale et à l'oxyde de niobium
- Condensateurs pour applications haute température
- Les condensateurs au tantale CMS dépassent la limite de 200°C pour un fonctionnement continu
- Condensateurs au tantale : technologie pour une plage de températures de fonctionnement étendue
Modèles/logiciels Spice
Modèles/logiciels Spice – Cliquez pour télécharger
Documents environnementaux / de conformité