Caractéristiques et avantages
- Fiabilité améliorée – 2x standard
- 175 °C à 0.5 VR Opération continue
- Courant de surtension testé à 100 %
- Plage CV : 0.10-220μF / 6.3-50V
- 5 tailles de boîtier disponibles
- Options ESR faibles lors de l'approbation
- Applications automobiles et industrielles à haute température
Applications typiques
- ECU automobile et électronique de commande ABS
- Instrumentation géothermique
KYOCERA AVX propose des condensateurs à puce au tantale haute température série THJ. Les condensateurs 175°C, disponibles dans les tailles de boîtier A, B, C, D et E, fonctionnent en continu à une tension nominale de 0.5 dans une plage CV de 0.1 à 220 µF / 6.3 à 50 V. Les condensateurs 175°C sont très fiables pour les applications automobiles et industrielles à haute température. Les condensateurs 200°C, disponibles dans les boîtiers de tailles B et E, fonctionnent à une tension nominale de 0.33 pendant 1000 1 heures de fonctionnement continu avec un courant de fuite après celui de moins de XNUMX mA.
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
- Technologie de base des condensateurs au tantale
- Modèle de circuit équivalent pour les condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium pour nous dans les logiciels de simulation
- Aspect à faible courant de fuite de la conception avec des condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium
- Condensateurs pour applications haute température
- Nouvelles technologies au tantale : condensateurs au polymère de tantale et à l'oxyde de niobium
- Condensateurs au tantale : technologie pour une plage de températures de fonctionnement étendue
Modèles/logiciels Spice
Modèles/logiciels Spice – Cliquez pour télécharger
Documents environnementaux / de conformité