Caractéristiques et avantages
- Conforme à la directive RoHS3 2015/863/UE
- Conception CMS face vers le bas
- Petit et discret
- Courant de surtension testé à 100 %
Applications typiques
- Smartphone
- Téléphone portable
- Module sans fil
- Prothèse auditive
Les condensateurs électrolytiques au tantale solide de la série F98 sont de petites puces CMS moulées en résine avec une capacité élevée comprise entre 0.47 µF et 220 µF et des tensions nominales comprises entre 2.5 V et 35 V. Les condensateurs F98 sont conformes RoHS3 à la directive 2015/863/UE. La série F98 offre des capacités CV élevées grâce à la conception sous la languette et présente des boîtiers de petite taille tels que 0402, 0603 et 0805.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
- Technologie de base des condensateurs au tantale
- Modèle de circuit équivalent pour les condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium à utiliser dans les logiciels de simulation
- Condensateurs au tantale à CV élevé – Défis et limites
- Aspect à faible courant de fuite de la conception avec des condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium
- Nouvelles technologies au tantale : condensateurs au polymère de tantale et à l'oxyde de niobium
- Règles de déclassement de tension pour les condensateurs au tantale solide et au niobium
Modèles/logiciels Spice
Modèles/logiciels Spice – Cliquez pour télécharger
Documents environnementaux / de conformité