Caractéristiques et avantages
- Conforme à la directive RoHS3 2015/863/UE
- Courant de surtension testé à 100 %
Applications typiques
- Équipements industriels
- Smartphone
- Équipement médical
- Electronique automobile
- Jeu portable
Les condensateurs de la série F98-AS1 sont dotés d'une structure exclusive sans cadre de connexion avec des dimensions précises et un emballage à faible contrainte, un fusible interne à couche mince qui protège contre les courts-circuits et une technologie de terminaison sous la languette bien établie, qui permet une efficacité volumétrique élevée et un PCB élevé. densité d'assemblage. Actuellement disponible dans un boîtier S 0805 (métrique 2012) avec cinq valeurs nominales (22 μF/10 V, 33 μF/10 V, 47 μF/10 V, 10 μF/16 V et 1 μF/35 V) et une hauteur maximale de 0.9 mm, la série F98-AS1 est la Le produit au tantale fondu CMS le plus petit et le plus fin actuellement disponible sur le marché. En tant que telle, la série est idéale pour une utilisation dans une grande variété d'applications dans lesquelles la sécurité et la taille sont une préoccupation majeure, notamment : les applications automobiles, commerciales, industrielles et médicales, et les lignes d'entrée/sortie de petits circuits d'alimentation électrique, les appareils de jeu et smartphones.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
- Technologie de base des condensateurs au tantale
- Modèle de circuit équivalent pour les condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium à utiliser dans les logiciels de simulation
- Condensateurs au tantale à CV élevé – Défis et limites
- Aspect à faible courant de fuite de la conception avec des condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium
- Nouvelles technologies au tantale : condensateurs au polymère de tantale et à l'oxyde de niobium
- Règles de déclassement de tension pour les condensateurs au tantale solide et au niobium