Caractéristiques et avantages
- Conforme à la directive RoHS3 2015/863/UE
- Câble J CMS
- Tailles de boîtiers à profil bas
- Courant de surtension testé à 100 %
Applications typiques
- Électronique portable
- Accessoires USB
La série F92 est une puce moulée en résine, un connecteur J à profil bas. Il est conforme à la directive RoHS3 2015/863/UE et est généralement utilisé dans les appareils électroniques portables et les accessoires USB. La série F92 est disponible en trois tailles de boîtier (P, A et B).
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
- Technologie de base des condensateurs au tantale
- Règles de déclassement de tension pour les condensateurs au tantale solide et au niobium
- Informations sur les applications des condensateurs au tantale à montage en surface
- Comportement en tension inverse des condensateurs au tantale solide
- Glossaire des termes utilisés dans l'industrie du tantale
- Enquête sur les effets de la connexion de condensateurs au tantale en série
- Directives d'application sur la refusion IR des condensateurs au tantale solide montés en surface
- Modèle de circuit équivalent pour les condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium à utiliser dans les logiciels de simulation
- Résistance série équivalente des condensateurs au tantale
Modèles/logiciels Spice
Modèles/logiciels Spice – Cliquez pour télécharger
Documents environnementaux / de conformité