Caractéristiques et avantages
- Conforme à la directive RoHS3 2015/863/UE
- Câble J CMS
- Faible ESR
- Courant de surtension testé à 100 %
Applications typiques
- Convertisseurs DC/DC généraux de moyenne puissance
Les condensateurs pavés moulés en résine F91 sont des capuchons au tantale conformes à la directive RoHS3 2015/863/UE. Les condensateurs F91 sont dotés d'un boîtier CMS J-Lead et d'un faible ESR. Les appareils sont idéaux pour les convertisseurs DC/DC de moyenne puissance.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
- Technologie de base des condensateurs au tantale
- Modèle de circuit équivalent pour les condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium pour nous dans les logiciels de simulation
- Aspect à faible courant de fuite de la conception avec des condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium
- Nouvelles technologies au tantale : condensateurs au polymère de tantale et à l'oxyde de niobium
- Règles de déclassement de tension pour les condensateurs au tantale solide et au niobium
- Informations sur les applications des condensateurs au tantale à montage en surface
- Glossaire des termes utilisés dans l'industrie du tantale
Modèles/logiciels Spice
Modèles/logiciels Spice – Cliquez pour télécharger
Documents environnementaux / de conformité