Caractéristiques et avantages
- Conforme à la directive RoHS3 2015/863/UE
- Conforme à AEC-Q200
- Courant de surtension testé à 100 %
- Faible ESR
Applications typiques
- Électronique de cabine
- Infotainment
La série F91-AJ6 est une puce moulée en résine à faible ESR dans la gamme de produits automobiles. Il est conforme à la directive RoHS3 2015/863/UE et AEC-Q200 et est principalement utilisé dans l’électronique d’habitacle et l’infodivertissement. La série F91-AJ6 est disponible dans les tailles de boîtier A et B.
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
- Technologie de base des condensateurs au tantale
- Règles de déclassement de tension pour les condensateurs au tantale solide et au niobium
- Les condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium OxiCap® offrent une fiabilité améliorée, une large plage de températures et de faibles fuites pour les applications automobiles
Modèles/logiciels Spice
Modèles/logiciels Spice – Cliquez pour télécharger
Documents environnementaux / de conformité