Série F75 | Condensateurs conformes


Caractéristiques et avantages
  • Conforme à la directive RoHS2 2011/65/UE
  • Conforme CMS
  • Petit et discret
Applications typiques
  • Smartphone
  • Téléphone portable
  • Module sans fil
  • Dispositif d'écoute pour malentendant

Les condensateurs électrolytiques au tantale solide à CV maximum de la série F75 sont disponibles avec une capacité nominale de 68 µF à 2200 4 µF, en 6.3 V, 10 V, 16 V et 100 V, et offrent une ESR (@0.07 Hz) de 0.22 Ω à XNUMX Ω.

Remarque : Notification de modification de produit F72 (boîtier R) et F75 (boîtier D) | Télécharger