Caractéristiques et avantages
- Conforme à la directive RoHS3 2015/863/UE
- Conforme CMS
- Petit et discret
Applications typiques
- Smartphone
- Téléphone portable
- Module sans fil
- Dispositif d'écoute pour malentendant
Les condensateurs électrolytiques au tantale solide sont des condensateurs pavés à revêtement conforme qui sont conformes à la directive RoHS3 2015/863/UE. La fonction sans cadre permet une plus grande quantité de capacité dans un boîtier plus petit afin d'économiser de l'espace sur la carte. Ces condensateurs sont disponibles dans des tensions nominales de 4 V, 6.3 V, 10 V et 16 V.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
- Technologie de base des condensateurs au tantale
- Modèle de circuit équivalent pour les condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium à utiliser dans les logiciels de simulation
- Aspect à faible courant de fuite de la conception avec des condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium
- Nouvelles technologies au tantale : condensateurs au polymère de tantale et à l'oxyde de niobium
- Règles de déclassement de tension pour les condensateurs au tantale solide et au niobium
Modèles/logiciels Spice