Caractéristiques et avantages
- Conforme à la directive RoHS3 2015/863/UE
- Pour haute fréquence
- Conforme CMS
- CV petit et haut
Applications typiques
- Smartphone
- Tablet PC
- Module sans fil
- e-book
La gamme de produits de condensateurs électrolytiques au tantale solide série F95 est désormais disponible dans une plus grande sélection de valeurs. Les condensateurs électrolytiques au tantale solide F95 de KYOCERA AVX sont des condensateurs pavés à revêtement conforme qui sont conformes à la directive RoHS3 2015/863/UE. La fonction sans cadre permet une plus grande quantité de capacité dans un boîtier plus petit afin d'économiser de l'espace sur la carte. Les condensateurs électrolytiques au tantale solide de la série F95 sont disponibles avec une capacité nominale de 1 µF à 470 µF en 4 V, 6.3 V, 10 V, 16 V, 20 V, 25 V, 35 V et 50 V. Ces condensateurs offrent un ESR (@100 kHz) de 0.4 Ω à 15.0 Ω. Les applications des condensateurs électrolytiques au tantale solide F95 incluent les smartphones, les modules sans fil, les tablettes PC et les livres électroniques.