Caractéristiques et avantages
- Conforme à la directive RoHS3 2015/863/UE
- Un son riche dans le registre des basses et un son clair. Les matériaux sont strictement sélectionnés pour obtenir un son de haut niveau. La série F95 n'a pas de cadre de connexion ni de facteur de vibration
- Faible ESR, faible ESL
- Alignez la taille miniature et la capacité élevée, nécessaires à la conception mobile
- Conforme CMS
- CV petit et haut
Applications typiques
- Lecteur audio mobile
- Smartphone
- Téléphone portable
- Système de microphone sans fil
Les condensateurs électrolytiques au tantale solide série AVX Audio F95 sont des condensateurs à puce à revêtement conforme conçus pour les applications audio. Ils comportent des matériaux strictement sélectionnés pour atteindre un niveau de qualité sonore supérieur, offrant un son riche et clair dans le registre grave. La série Audio F95 n'a ni cadre de connexion ni facteur de vibration. La fonction sans cadre permet une plus grande quantité de capacité dans un boîtier plus petit afin d'économiser de l'espace sur la carte. Les condensateurs électrolytiques au tantale solide de la série AVX Audio F95 sont disponibles avec une capacité nominale de 68 µF à 470 µF en 4 V, 6.3 V et 10 V. Ces condensateurs offrent un ESR (@100 kHz) de 0.4 Ω à 0.9 Ω. Les applications des condensateurs électrolytiques au tantale solide de la série AVX Audio F95 incluent les smartphones, les systèmes de microphone sans fil et les lecteurs audio mobiles.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Documents techniques – Cliquez pour télécharger
- Technologie de base des condensateurs au tantale
- Modèle de circuit équivalent pour les condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium pour nous dans les logiciels de simulation
- Aspect à faible courant de fuite de la conception avec des condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium
- Règles de déclassement de tension pour les condensateurs au tantale solide et au niobium
- Nouvelles technologies au tantale : condensateurs au polymère de tantale et à l'oxyde de niobium