Caractéristiques et avantages
- Produit de finition étain-plomb (Sn/Pb)
- Plage CV : 0.10 – 330µF / 6.3 – 50V
- Plage de capacités de 0.10 µF à 330 µF
Applications typiques
- Electronique expérimentale
- Instruments spéciaux
TEP est une version à finition étain-plomb du condensateur à plomb radial au tantale (TAP) à revêtement conforme. Il s'agit d'un dispositif de qualité professionnelle fabriqué avec un revêtement ignifuge et présentant un faible courant de fuite et une faible impédance, de très petites tailles physiques et une stabilité de température exceptionnelle, disponible en vrac et emballage T&R pour insertion automatique. La large gamme de capacités, de tensions de fonctionnement et de tailles de boîtier permet au TEP de s'adapter à presque toutes les applications.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Modèles/logiciels Spice